(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Lubricator Series with nickel plating. [Product Specifications]Material: Brass rod C3604, Brass strip C2680R, Aluminum pipe A6063, Cold rolled steel plate SPCC, Hard steel wire SW-C, Ordinary steel wire SWM-B, Surface treatment: Nickel plating
Part Number |
---|
OC18-1 |
OC22-1 |
OC22-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw Standard | Body Diameter (mm) | Screw D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,258 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | G1/8 | 18 | G1/8 | ||
195,075 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | G1/8 | 22 | G1/8 | ||
211,810 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | G1/4 | 22 | G1/4 |
Loading...Tải…
Type | Oil Cup | Material | Brass | Main Body Material | Brass Rod C3604 |