(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Hose-hanging spring Tsururing SG Series.
Part Number |
---|
SG1000 |
SG300 |
SG500 |
SG510 |
SG700 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Normal Operating Range (mm) | Hanging Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372,081 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6500 | 200 | ||
189,210 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1800 | 200 | ||
220,288 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 3200 | 200 | ||
276,336 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 900 | 1000 | ||
263,315 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 4500 | 200 |
Loading...Tải…
Type | Related Components | Nozzle Shape | Standard | Features | Standard |