(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Although compact, it has air flow approximately 4 times a normal nozzle
[Features]
· Freely bends a large amount
Part Number |
---|
AG45-F100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Air Jet Amount (l/min) | L | JAN code | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380,118 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 150 | 120 | 4571326801610 | 398-1070 |
Loading...Tải…
Type | Nozzle | Nozzle Shape | Long | Features | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Material | Brass Rod | Specifications | Freely bendable in wide angle | Nozzle Dia.(mm) | 2.3 |
Hexagon Width Across Flat(mm) | 12 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AG45-F100 in the Can Be Used With Air Blow Gun / Suspended Air Blow Gun, Adjustable Nozzle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AG45-F100 trong chuỗi Can Be Used With Air Blow Gun / Suspended Air Blow Gun, Adjustable Nozzle.
Part Number |
---|
AG45-F150 |
AG45-F200 |
AG45-F300 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Air Jet Amount (l/min) | L | JAN code | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407,143 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | 150 | 170 | - | - | ||
437,023 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | 150 | 220 | - | - | ||
462,523 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | 140 | 320 | - | - |