(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Can Be Used With Air Blow Gun / Suspended Air Blow Gun, Slender Nozzle (Part Number)

Can Be Used With Air Blow Gun / Suspended Air Blow Gun, Slender Nozzle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      271,285VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Thin pipe design makes it easier to clean gaps.

 
Part Number
AG45X2X100
AG45X3X100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAir Jet Amount
(l/min)
Nozzle Dia.
(mm)

271,285 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10321.0

271,285 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10941.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nozzle Nozzle Shape Long Features Standard
Nozzle Material Brass Rod L 120 Hexagon Width Across Flat(mm) 12