(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Air Tools Series - Tree Gun - GT Series (GT45)

Air Tools Series - Tree Gun - GT Series (GT45)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      479,255VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Nozzles can be selected to suit on-site needs

[Features]
· GT50: With air flow rate adjustment.
· GT45L: With lever.
· GT50L: With lever, with air flow rate adjustment.

Part Number
GT45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAir Jet Amount
(l/min)
Specifications

479,255 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) -160-

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Air Blow Gun Body and Nozzles Nozzle Shape Standard Features Standard
Connection Type of Air Supply Port Female Thread Nozzle Mounting Screw Male thread Body Material Aluminum Die-casting ADC12
Nozzle Material Brass Rod Max. Operating Pressure(MPa) 0.7 Recommended Hose I.D.(mm) 7.5~8
Nozzle Dia.(mm) 2.0 Recommended Barb Joint/Cap Nut No03X1/4

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT45 in the Air Tools Series - Tree Gun - GT Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GT45 trong chuỗi Air Tools Series - Tree Gun - GT Series.

Products like this...

Part Number
GT45L
GT50
GT50L
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAir Jet Amount
(l/min)
Specifications

544,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10160With Lever

497,185 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10145-

632,413 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10145Air Flow Rate Adjuster with Lever