(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Fitting for mold cooling. ·Hose connection type is barb type. [Materials]·Brass rod.
Material | Brass Rod | Type | Hose Fittings | Applicable Fluid | Air |
---|---|---|---|---|---|
Hose Connection Type | Hose Barb | Connection Thread Type | R | Connection Type | Male thread |
Shape | Straight |