(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A standard type ball valve. [Product Specifications]·Main body materials: Brass bar: C3604 · Parts materials: Brass ball: C2700W and stainless steel SUS304, packing: PTFE · Pressure resistance: Air 1 MPa · Fluid 2 MPa
Main Body Shape | Straight | Applicable Fluid | Air | Supply Side, Connection Type | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Control Side, Connection Type | Rc | Handle Shape | Lever | Body Lining | No |
Operation Method | Manual |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BV1/2S in the Joint Series Ball Valve series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BV1/2S trong chuỗi Joint Series Ball Valve.
Part Number |
---|
BV3/8 |
BV3/8S |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side, Plumbing Thread Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
389,665 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | [Brass] Brass Rod | 3/8B | 3/8B | ||
389,665 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Stainless Steel | 3/8B | 3/8B |