(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Join Ball PTFE Liner Type, Stainless Steel Female Thread Rod End, FDF

Join Ball PTFE Liner Type, Stainless Steel Female Thread Rod End, FDF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      765,435VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Because it uses a solid lubricating method, greasy supply is not required. Made of stainless steel.

 
Part Number
FDF6
FDF12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft Dia. (mm)
(Ø)
B
(mm)
C1
(mm)
H1
(mm)
G
(mm)

765,435 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1069730M6×1

1,149,825 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1012161250M12×1.75

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Joint Ball