(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Join Ball Insert Type, Male Thread Rod End, JAM

Join Ball Insert Type, Male Thread Rod End, JAM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      361,373VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· The space between the two inserts is an oil sump, and the product is structured to maintain an arbitrary gap.

Part Number
JAM8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

361,373 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Joint Ball Shaft Dia. (mm)(Ø) 8 B(mm) 12
C1(mm) 9 H1(mm) 42 G(mm) M8×1.25

Please check the type/dimensions/specifications of the part JAM8 in the Join Ball Insert Type, Male Thread Rod End, JAM series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JAM8 trong chuỗi Join Ball Insert Type, Male Thread Rod End, JAM.