(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The lightest bearing box of the cast iron diamond-flanged unit series, with a simple structure that combines bearings with rubber seals and is suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.
Unit, Type | Insert Bearing Unit | Bearing Unit, Type | Diamond Flange Shape Unit | Shaft Dia. (mm)(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Unit Body Material | Cast iron made | Type of Pillow Blocks | Standard | Rolling Element Material | Stainless Steel |
H(mm) | 113 | Surface Treatment | No | Basic Load Rating Cr(kN) | 12.8 |
Basic Load Rating Cor(kN) | 6.6 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BFL204 in the Diamond-Flanged Unit, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, BFL Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BFL204 trong chuỗi Diamond-Flanged Unit, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, BFL Type.