(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
·Pipe joining parts made of Nylon. ·Both elbows and sockets are available at low prices.
Part Number |
---|
S-89-N |
S-98L-N |
S-98S-N |
S-120-N |
S-127-N |
S-150-N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | d3 (mm) | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
238,885 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 89.2 | For S-89 | ||
261,196 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 98.2 | L for S-98 | ||
247,251 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 98.2 | S for S-98 | ||
793,913 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 120.4 | For S-120 | ||
833,755 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 127.4 | For S-127 | ||
915,430 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150.6 | For S-150 |
Loading...Tải…
Material | Nylon | Surface Treatment | No |