(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Rotate frame to loosen or tighten.
Part Number |
---|
TB-6J |
TB-8J |
TB-9J |
TB-12J |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Code No. | Length L (mm) | Reference Applied Load (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358,816 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1736 | 90 | 120 | ||
639,535 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1737 | 120 | 250 | ||
862,025 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1738 | 150 | 300 | ||
1,429,364 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1739 | 200 | 500 |
Loading...Tải…
Type | Turnbuckles | Material | Stainless SUS304 |