(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Easy connection of terminal metal fittings, etc. of the chain.
Part Number |
---|
WR-8-8 |
WR-10-12 |
WR-12-18 |
WR-18-20 |
WR-20-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Code No. | Wire diameter D (mm) | Reference Applied Load (kgf) | Inner Diameter L (mm) | Inside Diameter Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116,433 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 0.8 | 0.5 | - | 8 | ||
2,508 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 1 | 1 | - | 12 | ||
19,903 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2057 | 1.2 | 1 | 18 | - | ||
21,785 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 1.8 | 2 | - | 20 | ||
24,573 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 2 | 3 | - | 25 |
Loading...Tải…
Type | Ring | Material | Stainless SUS304 |