(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Used for lifting and pulling loads, etc. with rope.
Part Number |
---|
MB-20 |
MB-25 |
MB-25W |
MB-32 |
MB-32W |
MB-38 |
MB-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Code No. | Wire diameter D (mm) | Length L (mm) | Reference Applied Load (kgf) | Dameter of a car (mm) | Number of Vehicles | the car ditch width (mm) | Rope Diameter Used (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447,178 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1118 | 4 | 59 | 40 | 20 | 1 | 7 | φ6 | ||
528,388 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1119 | 6 | 82.5 | 70 | 25 | 1 | 10 | φ9 | ||
794,353 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1271 | 6 | 84.5 | 70 | 25 | 2 | 10 | φ9 | ||
646,027 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1120 | 7 | 93 | 120 | 32 | 1 | 11 | φ10 | ||
973,368 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1272 | 7 | 95 | 120 | 32 | 2 | 11 | φ10 | ||
816,976 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1121 | 7 | 102 | 160 | 38 | 1 | 12 | φ11 | ||
1,068,384 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1122 | 8 | 127 | 240 | 50 | 1 | 16 | φ15 |
Loading...Tải…
Type | Grooved wheels, Slider | Material | Stainless SUS304 | Type | No Becket |