(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Type: carabiner, snap hook Carabiner snap hook details: no lock Material: stainless steel SUS304
Part Number |
---|
B-0 |
B-2 |
B-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Code No. | Wire diameter D (mm) | Length L (mm) | Reference Applied Load (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209,466 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 115 | 4 | 53 | 20 | ||
347,194 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 117 | 5 | 80 | 40 | ||
422,182 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 118 | 7 | 97 | 50 |
Loading...Tải…
Type | Carabiner Snap Hook | Carabiner/snap hook details | No Lock | Material | Stainless SUS304 |