(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Used as a tip fitting for rope, etc.
Part Number |
---|
R-3-20 |
R-3-30 |
R-3-40 |
R-4-25 |
R-4-30 |
R-5-20 |
R-5-30 |
R-5-40 |
R-5-50 |
R-5-60 |
R-6-40 |
R-6-50 |
R-6-60 |
R-10-50 |
R-10-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Code No. | Wire diameter D (mm) | Reference Applied Load (kgf) | Inner Diameter L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,212 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 001 | 3 | 20 | 20 | ||
36,676 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 001 | 3 | 20 | 30 | ||
43,475 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 001 | 3 | 20 | 40 | ||
44,458 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 002 | 4 | 40 | 25 | ||
46,425 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 002 | 4 | 40 | 30 | ||
56,261 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 003 | 5 | 60 | 20 | ||
61,376 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 003 | 5 | 60 | 30 | ||
69,638 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 003 | 5 | 60 | 40 | ||
81,237 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 003 | 5 | 60 | 50 | ||
92,654 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 003 | 5 | 60 | 60 | ||
77,704 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 004 | 6 | 80 | 40 | ||
89,310 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 004 | 6 | 80 | 50 | ||
98,359 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 004 | 6 | 80 | 60 | ||
219,539 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 008 | 10 | 200 | 50 | ||
297,636 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 008 | 10 | 200 | 100 |
Loading...Tải…
Type | Ring | Material | Stainless SUS304 |