(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Head Shackle (SUS304)

Square Head Shackle (SUS304)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      89,485VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·U-shaped connecting fitting to be connected to the tip of ropes, wires, etc. Materials: stainless steel SUS304

Part Number
QS-4
QS-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCode No. Wire diameter D
(mm)
Reference Applied Load
(kgf)
Inside Diameter Length L
(mm)

89,485 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 66645016

149,476 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 231825032

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shackle Material Stainless SUS304