(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rotating Eye Plate (Part Number)

Rotating Eye Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      397,186VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·This is a wall/floor terminal fitting with a rotatable eye (ring). Material: stainless steel (SUS304), finish: barrel finishing

Part Number
SI-5
SI-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCode No. Wire diameter D
(mm)
Reference Applied Load
(kgf)

397,186 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 078515

472,174 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 079620

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Metal Fittings and Eye plate With Washer Material Stainless SUS304