(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Clip (with Dual Link) (Part Number)

Mini Clip (with Dual Link)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      67,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

With double link, it is easy to install even closed members.

Part Number
MPW-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

67,671 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Carabiner Snap Hook Carabiner/snap hook details No Lock Material Stainless SUS316
Length L(mm) 20 Reference Applied Load(kgf) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPW-1 in the Mini Clip (with Dual Link) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPW-1 trong chuỗi Mini Clip (with Dual Link).