(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe S Hook (Part Number)

Pipe S Hook
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,868VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

The tip of one side of S ring is closed, and can also be used for passing a rod through it and hanging it in the closet.

Part Number
SG-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

43,868 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type S-shaped Hook Code No. 1012 Material Stainless SUS304
Wire diameter D(mm) 3.4 Reference Applied Load(kgf) 3 Length L1(mm) 61.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part SG-25 in the Pipe S Hook series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SG-25 trong chuỗi Pipe S Hook.