(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screw-Fastened Sinking Shackle

Screw-Fastened Sinking Shackle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      946,221VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A set screw with hex socket head (hollow screw) is used for locking over the pin, making it difficult for the pin to loosen. A countersunk shackle that does not catch ropes, etc., easily. It can also be used to prevent metal theft.

Part Number
CSF-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

946,221 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shackle Code No. 1743 Material Stainless SUS304
Wire diameter D(mm) 16 Reference Applied Load(kgf) 800 Inside Diameter Length L(mm) 64

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSF-16 in the Screw-Fastened Sinking Shackle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSF-16 trong chuỗi Screw-Fastened Sinking Shackle.