(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
*SP-2, 3, 4, 5 do not have edges, SP-6 are used both ways.
*SP-2, for 3, 4, no hole in the knob part of the pin.
Part Number |
---|
SP-4 |
SP-5 |
SP-7 |
SP-8 |
SP-9 |
SP-10 |
SP-12 |
SP-13 |
SP-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Code No. | Reference Applied Load (kgf) | Wire diameter D1 (mm) | Inside Diameter Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,486 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 246 | 50 | 4 | 16 | ||
94,484 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 247 | 90 | 5 | 20 | ||
123,343 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 249 | 200 | 7 | 28 | ||
142,228 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 250 | 250 | 8 | 32 | ||
149,310 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 251 | 300 | 9 | 36 | ||
198,293 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 252 | 350 | 10 | 40 | ||
247,473 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 253 | 420 | 12 | 48 | ||
359,800 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 254 | 500 | 13 | 52 | ||
707,993 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 255 | 800 | 16 | 64 |
Loading...Tải…
Type | Shackle | Material | Stainless Steel SUS304, SUS316 |