(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
stainless steel trigger snap

stainless steel trigger snap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      247,866VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Swivel usage toggle hook that is easy to hook from side.

Part Number
T-0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

247,866 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Swivel / snap Code No. 122 Material Stainless SUS304
Wire diameter D(mm) 2.5 Length L(mm) 48 Reference Applied Load(kgf) 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part T-0 in the stainless steel trigger snap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-0 trong chuỗi stainless steel trigger snap.