(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Victor chain

Stainless Victor chain
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      166,803VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Features a distinct weld-less structure for complex bending configurations.


[Applications]
· For fall prevention and for use as a connecting part.

Part Number
1.2-V-1M
2.0-V-1M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCode No. Wire diameter d used
(mm)
Working Load
(kN)
Inside Length p
(mm)
Inside Width w
(mm)

166,803 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0381.20.0817.63.5

264,368 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 04020.2328.05.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Chains Material SUS304 Length(m) 1