(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single Shackle

Single Shackle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      253,768VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used as connecting metal fitting for chain, wire, rope, and since it rotates, it has eliminated the twist action.

Part Number
SS-6
SS-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCode No. Wire diameter D
(mm)
Reference Applied Load
(kgf)

253,768 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2986170

905,106 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30010350

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shackle Material Stainless SUS304