(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Stainless Steel Eye Plate (with JAN code sticker) (Part Number)

Stainless Steel Eye Plate (with JAN code sticker)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      74,488VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Stops at 4 points hence can be stopped firmly.

Part Number
IP-4
IP-5
IP-6
IP-8
IP-9
IP-12
IP-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCode No. Wire diameter D
(mm)
Reference Applied Load
(kgf)
Height H
(mm)

74,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 21884716

106,228 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 03951519.5

134,162 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 04062025.5

213,440 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 04183032

314,357 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 77096037

491,012 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7711212047.8

1,225,169 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 21971660065

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Metal Fittings and Eye plate With Washer Material Stainless SUS304