(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
U-shaped coupling fitting to be connected to the tip of the rope, wire.
[Features]
· Locking type nut type shackle.
· Compared with SBU shackle, length and width are about twice as large.
· Since the frontage is also up to 48 mm, the usability expands considerably
Part Number |
---|
SLU-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
597,154 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Type | Shackle | Code No. | 1501 | Material | Stainless SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter D(mm) | 8 | Reference Applied Load(kgf) | 240 | Inside Diameter Length L(mm) | 64 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SLU-8 in the SLU Shackle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SLU-8 trong chuỗi SLU Shackle.