(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SBU Shackle

SBU Shackle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      422,182VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

U-shaped coupling fitting to be connected to the tip of the rope, wire.

Part Number
SBU-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

422,182 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shackle Code No. 1480(SUS304)/1607(SUS316) Material Stainless Steel SUS304, SUS316
Wire diameter D(mm) 6 Reference Applied Load(kgf) 180 Inside Diameter Length L(mm) 24

Please check the type/dimensions/specifications of the part SBU-6 in the SBU Shackle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SBU-6 trong chuỗi SBU Shackle.