(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
U-shaped coupling fitting to be connected to the tip of the rope, wire.
Part Number |
---|
SBM-7 |
SBM-10 |
SBM-12 |
SBM-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Code No. | Wire diameter D (mm) | Reference Applied Load (kgf) | Inside Diameter Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422,182 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 738(SUS304)/1596(SUS316) | 8 | 250 | 28 | ||
644,650 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 273(SUS304)/1599(SUS316) | 10 | 600 | 40 | ||
760,124 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 741(SUS304)/1600(SUS316) | 12 | 750 | 48 | ||
1,717,193 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 275(SUS304)/1602(SUS316) | 16 | 1500 | 64 |
Loading...Tải…
Type | Shackle | Material | Stainless Steel SUS304, SUS316 |