(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
U-shaped coupling fitting to be connected to the tip of the rope, wire.
Part Number |
---|
SC-6 |
SC-8 |
SC-10 |
SC-12 |
SC-14 |
SC-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Code No. | Wire diameter D (mm) | Reference Applied Load (kgf) | Inside Diameter Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672,142 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1919 | 8 | 200 | 24 | ||
762,878 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1920 | 10 | 350 | 32 | ||
972,094 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1921 | 12 | 600 | 40 | ||
1,197,058 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1922 | 15 | 900 | 48 | ||
1,422,022 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1923 | 17 | 1200 | 56 | ||
1,884,948 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1924 | 19 | 1500 | 64 |
Loading...Tải…
Type | Shackle | Material | Stainless SUS304 |