(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Austenitic stainless steel screws with good corrosion resistance.
OUT Side, Nominal Designation of Thread Denomination B (Denomination A) | 3/4B(20A) | OUT Side, Nominal Designation of Thread, Second Port, Denomination B (Denomination A) | 1/2B(15A) | Material | SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
IN Side, Nominal Designation of Thread Denomination B (Denomination A) | 3/4B(20A) | Type | Piping Manifold | Pipe Opening Type | fixation |
IN Side, Type of Pipe Connection | Rc Screws | OUT Side, Type of Pipe Connection | Rc Screws | OUT Side, Type of Branch Connection | Rc Screws |
Number of Sales Unit | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SFH-2003 in the Stainless Steel Products, SFH Type Header Rc Thread series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SFH-2003 trong chuỗi Stainless Steel Products, SFH Type Header Rc Thread.
Part Number |
---|
SFH-2004 |
SFH-2007 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | The Number of Branch |
---|---|---|---|---|---|
874,520 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | ||
1,271,070 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7 |