(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Monomer Casting Nylon MC (for Low Floor Heavy Load)

Monomer Casting Nylon MC (for Low Floor Heavy Load)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      337,695VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A "Samurai blue" wheel with the maximum load capacity among SISIKU products.

[Features]
· Grease-resistant
· POM can be affected by the additives in grease, so caution is required.
· Automobile-related chemical-resistant.
· POM exhibits generally good resistance towards various automobile related chemicals, but can be affected by the additives of battery fluid, gasoline, or lubricants.
· Furthermore, please be aware that corrosion can occur due to acid generated by chemicals that have undergone air oxidation when used for long periods of time in high temperatures.
· Regarding disposal.
· Resin guide

Part Number
MC-35HW
MC-50HW
MC-65HW
MC-75HW
MC-80HW
MC-100HW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Max. Allowable Load
(N)

353,693 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 35276301170

337,695 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5032.5835.52940

434,680 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 653610393920

498,920 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 753910424900

831,616 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 804012439800

880,109 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1004012439800
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Max. Allowable Load
(N)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Integrated Tire Material Monomer Casting Nylon (Blue) Bearing Available
Bearing details Radial ball bearings Wheel Type Single Wheel
Close

Comparison list