(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A stainless steel wheel with high antibacterial performance that is used at food factories.
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Antibacterial White Urethane | Bearing | Available |
---|---|---|---|---|---|
Core | Steel SPHC-P | Bearing details | Radial ball bearings | Wheel Type | Single Wheel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WUW-150 in the WUW Antibacterial White Urethane series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WUW-150 trong chuỗi WUW Antibacterial White Urethane.
Part Number |
---|
WUW-100 |
WUW-130 |
WUW-200 |
WUW-250 |
WUW-75 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) | Max. Allowable Load (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628,899 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 100 | 35 | 12 | 42 | 1270 | ||
943,195 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 130 | 42 | 20 | 52 | 1760 | ||
1,276,119 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 200 | 45 | 20 | 55 | 2450 | ||
2,171,902 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 250 | 45 | 25 | 64 | 3230 | ||
506,918 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 75 | 32 | 10 | 35 | 780 |