(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A urethane wheel with anti-static properties.
Part Number |
---|
EUW-75 |
EUW-100 |
EUW-130 |
EUW-150 |
EUW-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) | Max. Allowable Load (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475,673 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 75 | 32 | 10 | 35 | 1170 | ||
604,153 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 100 | 35 | 12 | 42 | 1760 | ||
1,127,569 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 130 | 42 | 20 | 52 | 2450 | ||
1,349,534 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 150 | 45 | 20 | 55 | 2940 | ||
2,342,875 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 200 | 45 | 20 | 55 | 3920 |
Loading...Tải…
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Antistatic Urethane | Bearing | Available |
---|---|---|---|---|---|
Core | Steel SPHC-P | Bearing details | Radial ball bearings | Wheel Type | Single Wheel |