(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Old 'Heli-Coils Inserted'. The screws of the main body are reinforced, ensuring a highly durable fastening.
Type | Standard | Material | Stainless Steel | Screw Type | Unify Fine Thread |
---|---|---|---|---|---|
Application | Light Metal / Cast Iron / General Resin | Notch | Presence | Operating Environment | Manufacturing Equipment |
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part U-#10X32-1D-SUS in the E-Sert Unified (UNF) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần U-#10X32-1D-SUS trong chuỗi E-Sert Unified (UNF).