(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Parallel pin of the old JIS m6 (plus tolerance). Has a round tip and a flat tip.
Nominal Dia. | 6 | Shaft Dia. Tolerance | Positive Tolerance | Length | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Straight/Parallel Joggling | End Shape | Standard | Material | S45C |
Surface Treatment | No | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Tolerance | No |
JIS Standard | Old JIS |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HPM6-6X15 in the Parallel Pin, Former JIS M6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HPM6-6X15 trong chuỗi Parallel Pin, Former JIS M6.