(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
▪ These are exclusive markers for resin pipes such as the crosslinked Polyethylene pipes.
▪ Easy-to-write fine print type.
▪ This knock type marker is suitable for use at construction sites because it can be used by one hand.
Type | Parts for Marking | Color | Black | Number of Sales Unit | 1 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part OSC-008B in the XL Marker for Double-Lock Joints Resin Made Pipes' Material series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OSC-008B trong chuỗi XL Marker for Double-Lock Joints Resin Made Pipes' Material.