(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Metal Pipe Fitting, Elbow (Inner), Made of Brass

Metal Pipe Fitting, Elbow (Inner), Made of Brass
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      208,450VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

 
Part Number
SR-315
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

208,450 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Elbow Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Material C3771BE
Nominal of Thread M1 1/2B(15A) Connection Thread Type M1 Rc Applicable Fluid Hot / cold water / Air / Oil
Type Fitting Maximum Allowable Pressure(MPa) 1.75 Surface Treatment No
Operating Temperature Range(°C) -20::120 Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less Interior Resin Lining No
Antifreeze compatible Acceptable Number of Sales Unit 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SR-315 in the Metal Pipe Fitting, Elbow (Inner), Made of Brass series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SR-315 trong chuỗi Metal Pipe Fitting, Elbow (Inner), Made of Brass.