(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Metal Pipe Fitting, Parallel Nipple

Metal Pipe Fitting, Parallel Nipple
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      90,918VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze.

Part Number
OS-004M
OS-378M-S
OS-389M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M1 Specifications

90,918 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) [1/2B(15A)] 1/2B(15A)Regular

123,525 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [1/2B(15A)] 1/2B(15A)JWWA Certification Registration Product

142,713 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)Regular
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M1 Specifications

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Parallel Nipples Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Material C3604BD
Connection Thread Type M1 G (Threaded) Applicable Fluid Hot / cold water / Air / Oil Type Fitting
Maximum Allowable Pressure(MPa) 1.75 Surface Treatment No Operating Temperature Range(°C) -20::120
Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less Interior Resin Lining No Antifreeze compatible Acceptable
Number of Sales Unit 1
Close

Comparison list