(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel, Hex (Octagonal) Nipple Type, SFN Type, SMN Type

Stainless Steel, Hex (Octagonal) Nipple Type, SFN Type, SMN Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      133,956VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Made from austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.

 
Part Number
SFN-06
SFN-08
SFN-10
SFN-20
SFN-25
SFN-32
SFN-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M1

133,956 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/8B(6A)

163,991 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/4B(8A)

172,645 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/8B(10A)

224,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)

267,446 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1B(25A)

312,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/4B(32A)

352,870 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/2B(40A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Material SCS13 Connection Thread Type M1 R
Applicable Fluid Hot / cold water / Air / Steam / Gas (except flammable, toxic) / Oil Type Fitting Maximum Allowable Pressure(MPa) 2
Surface Treatment No Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less Interior Resin Lining No
Number of Sales Unit 1