(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flange Stabilization Nut, Fine

Flange Stabilization Nut, Fine
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      65,836VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Suitable for the fastening of soft or fragile materials Capable of performing an intermediate lock. Does not require a spring washer either.

Part Number
FSNH-M10-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

65,836 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 10 Material Stainless Steel Surface Treatment No
Thread Type Metric fine Applications, Functions Stop loosening Locking Details Friction Nut
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Surface Treatment (Details) No

Please check the type/dimensions/specifications of the part FSNH-M10-SUS in the Flange Stabilization Nut, Fine series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FSNH-M10-SUS trong chuỗi Flange Stabilization Nut, Fine.