(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flexible Hose Nut

Flexible Hose Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      110,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A set of 2 ribbed head nuts and 2 packing. [Packing Materials]EDPM, non-asbestos

 
Part Number
OSA-051M-2P
OSA-053M-2P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter

110,583 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more G1 / 2 x φ16

150,425 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more G3 / 4 x φ20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Related components details Nut Body Material C3604BD
Material of Gasket Non Asbestos Number of Sales Unit 1