(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wound Flexible Hose

Wound Flexible Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,460,330VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ONDA MFG., flexible hose, winding flexible hose, FCP Series.

 
Part Number
FCP-16-10
FCP-20-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Dia. d
(Ø)
Minimum Bending Radius
(mm)
Outer Diameter D
(φ)

2,460,330 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 134016

3,622,276 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15.85020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Winding flexible cable Hose Material SUS316L Applicable Fluid Hot / cold water / antifreeze
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Braid No Connecting Part Material SUS316L
Operating Temperature Range(°C) -20::95 Length L 10 Number of Sales Unit 1