(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A ø40 brass nickel plated loose flange
Part Number |
---|
MF32 |
MF48 |
MF64 |
MF80 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Sheath O.D. |
---|---|---|---|---|---|---|
198,968 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | For φ3.2 | ||
198,968 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | For φ4.8 | ||
158,393 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | For φ6.4 | ||
198,968 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | For φ8.0 |
Loading...Tải…
Operating Environment | Standard | Accessory Type | Loose Flange | Heat Resistant Temperature(℃) | 400 |