(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

E-Ball, ME2 Type, Rc Screw × R Screw (Part Number)

E-Ball, ME2 Type, Rc Screw × R Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      210,186VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Small ball valve with a simple design and reasonable price. The single-touch detachable handle allows easy installation.

 
Part Number
ME2-06M
ME2-08
ME2-08M
ME2-10M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Ball Valve Type Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)

218,951 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [Brass] C3771BE (With plating)Full Bore1/8B(6A)1/8B(6A)

210,186 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [Brass] C3771BEStandard bore1/4B(8A)1/4B(8A)

218,951 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [Brass] C3771BE (With plating)Standard bore1/4B(8A)1/4B(8A)

236,966 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Brass] C3771BE (With plating)Standard bore3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Applicable Fluid Water / Air / Oil Supply Side, Connection Type Rc Screws
Control Side, Connection Type R Screws Handle Shape Lever Handle Operation Method Manual
Max. Operating Pressure(MPa) 1.0 Valve Supply Side / Control Side Swapping Acceptable Number of Sales Unit 1