(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A wide range of products available. Find Aso mixers at MISUMI-VONA.
Part Number |
---|
MX05-1800BF |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
33,887,447 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Part Number | For Petroleum Can/Usable as Fixed | Propeller Specification | Round Shape | Propeller Diameter(φ) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Revolution Frequency(rpm) | 300~2000 |