(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hose Fittings / Hose Joint HH (HH-2007)

Hose Fittings / Hose Joint HH (HH-2007)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      68,780VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Used for connecting hoses. [Materials]·C3604BD material.

 
Part Number
HH-2007
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngVolute O.D. D
(mm)

68,780 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material C3604BD Material Type Hose fitting Fluid Water / Air / Oil
Hose Connection Type Volute Connection Type Volute Shape Straight

Please check the type/dimensions/specifications of the part HH-2007 in the Hose Fittings / Hose Joint HH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HH-2007 trong chuỗi Hose Fittings / Hose Joint HH.

Products like this...

Part Number
HH-2006
HH-2008
HH-2009
HH-2010
HH-2012
HH-2014
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngVolute O.D. D
(mm)

68,780 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6

68,780 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 8

68,780 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 9

79,136 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10.5

91,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 12

91,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 14