(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ace Ball Angle Model (Brass) BV Inner, Outer Screw Type

Ace Ball Angle Model (Brass) BV Inner, Outer Screw Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      302,420VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Change the handle's operational position depending on where you're using it.

 
Part Number
BV-3011
BV-3022
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPrimary Side (Supply Side) Mounting Screws Nominal Dimension A Nominal Designation D of Set Screw in the Secondary Side(Controlled Side)

302,420 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/8B(6A)1/8B(6A)

302,420 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4B(8A)1/4B(8A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Angle Material C3771BE Applicable Fluid Water / Air / Oil
Ball Valve Type Reduced Bore Primary Side (Supply Side) Connection Type A Rc(PT) Connection Type D in the Secondary Side(Controlled Side) G(PF)
Handle Shape Standard Knob Body Lining No Operating Temperature Range(°C) -10::80
Operation Method Manual Bore diameter d(φ) 6 Operating Pressure 0.98MPa or Less