(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Duratron® PEI is a material that is extrusion molded from polyetherimide resin. An engineering thermoplastic with a continuous operating temperature of 170°C.
Part Number |
---|
UL1000-0.8-300-1200 |
UL1000-1.6-300-1200 |
UL1000-2.4-300-1200 |
UL1000-3.2-300-1200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Plate Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4,713,597 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 0.8 | ||
11,196,688 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 1.6 | ||
13,391,685 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 2.4 | ||
18,496,558 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 3.2 |
Loading...Tải…
Material | PEI | Grade | Standard | Color | Amber Color |
---|---|---|---|---|---|
Hole Machining | No Hole Machining | Width(mm) | 300 | Length(mm) | 1200 |
Specifications | Standard Length | Material Name | Duratron U1000 PEl |