(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Contains an embedded tensile spring and mounting bracket.
Part Number |
---|
F7171 |
F7172 |
F7173 |
F7174 |
F7175 |
F7176 |
F7177 |
F7178 |
F7179 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Max. Load (N) | Free length (mm) | O.D. (Ø) | Spring Constant (N/mm) | Wire diameter (Ø) | Total Number of Winding N | Maximum Elongation (mm) | Pitch (mm) | Effective Length (mm) | Effective Coiling | End Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,162,615 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 352 | 235 | 32 | 5.69 | 4 | 20 | 62 | 6 | 120 | 20 | 9 | ||
1,184,271 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 352 | 295 | 32 | 3.79 | 4 | 30 | 93 | 6 | 180 | 30 | 9 | ||
1,235,268 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 352 | 355 | 32 | 2.84 | 4 | 40 | 124 | 6 | 240 | 40 | 9 | ||
1,540,055 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 533 | 288 | 40 | 7.11 | 5 | 20 | 75 | 7.5 | 150 | 20 | 11 | ||
1,641,650 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 533 | 363 | 40 | 4.74 | 5 | 30 | 113 | 7.5 | 225 | 30 | 11 | ||
1,772,186 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 533 | 438 | 40 | 3.55 | 5 | 40 | 150 | 7.5 | 300 | 40 | 11 | ||
1,980,300 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 725 | 341 | 48 | 8.53 | 6 | 20 | 85 | 9 | 180 | 20 | 13 | ||
2,081,896 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 725 | 431 | 48 | 5.69 | 6 | 30 | 128 | 9 | 270 | 30 | 13 | ||
2,183,490 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 725 | 521 | 48 | 4.26 | 6 | 40 | 170 | 9 | 360 | 40 | 13 |
Loading...Tải…
Material | SW-C | Max. Load (Secified Range)(N) | 110.01~ |